Publique sus productos
ParQube APS
Archivados

ParQube APS

Parqube APS es una estación de pago automatizada para sistemas de estacionamiento que ha sido diseñada para la simplicidad de los usuarios. La pantalla LCD de 15" y el diseño ergonómico guían a los usuarios a través de un pago sin esfuerzo, con la flexibilidad de aceptar todos los medios de pago más populares disponibles (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc.). La estación de pago automatizada ParQube garantiza el máximo nivel de seguridad contra el acceso desautorizado, al operar bajo un estricto control de la transacciones sobre los ingresos y movimientos de pago dentro de la estación. La carcasa tiene una fuerte y robusta estructura interna y externa.Todos los componentes están diseñados para un mantenimiento sencillo y rápido, que también permite una amplia flexibilidad para satisfacer las necesidades futuras. El montaje se lleva a cabo con los más altos estándares de calidad, aprovechando una valiosa experiencia acumulada durante miles de instalaciones en todo el mundo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaParQube-APS
  • Familia de productoHUB Parking Technology
  • Grupo de productosParQube
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)555
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)200
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCParking meters
  • Código UNSPSC46161505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Descripción Uniclass 2015Parking meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloParking Meters
  • Número OmniClass23-11 23 11
  • Título OmniClass Parking Meters