Receptáculo emergente de mostrador Tri-Power de 15 A, montaje en superficie, aluminio y kit de colores.
Los tomacorrientes de encimera Hubbell son los primeros tomacorrientes emergentes Hubbell con certificación UL para aplicaciones en encimeras e instalaciones permanentes. Estos tomacorrientes proporcionan una fuente de energía ideal para encimeras e islas de cocina y baño. Hubbell es el primero en comercializar un tomacorriente de encimera con certificación UL. Esto permite el cumplimiento con las normas NEC® 406.5(E) [encimeras], 406.5(F) [superficies de trabajo] y 406.5(H) [áreas de asientos]. Los tomacorrientes emergentes han sido probados y son resistentes al agua hasta medio galón de derrame. Cuentan con juntas de silicona patentadas por Hubbell y tecnología patentada de acción de leva a prueba de manipulaciones. Su diseño compacto minimiza el espacio requerido tanto en la encimera como debajo, en el área del gabinete.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |