Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Traducido por Google,

    por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
    Número de catálogo: HBL501431W

    Carretes de cordón y cable, carrete de cordón resistente a la intemperie, 50', cordón SO 14/3, amarillo

    El bloqueo de trinquete se puede desactivar en el campo
    La base de pivote opcional permite una rotación de 340° del carrete
    La guía de rodillos multiposición se puede montar en cuatro posiciones diferentes
    Bloqueo de trinquete y activación/desactivación

    Especificaciones
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de productosCable Reels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniClass Electrical Cable Reels