Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
    ID de catálogo: HBLC40123TT

    Carretes de cordón y cable, carrete de cordón comercial, 40', 15 A 125 V con triple derivación, amarillo

    El soporte extraíble permite que el carrete se desenganche del soporte
    Carcasa no metálica duradera y liviana
    40 pies de cable 12/3 para una mayor capacidad de transporte de corriente
    Bloqueo de trinquete y activación/desactivación

    Especificaciones
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de productosCord Reels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniClass Electrical Cable Reels