Publique sus productos
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Red

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Red

Traducido por Google,
Sistema de terminación sin tornillos EdgeConnect™: simplemente inserte el cable y presione el émbolo. No se requieren herramientas. Esta conexión es infalible y duradera, lo que prácticamente garantiza un resultado de alta calidad. Cualquier instalador cualificado, independientemente de su nivel de formación, puede garantizar un resultado de alta calidad. ¿Tiempo transcurrido? ¡Aproximadamente 11 segundos! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, receptáculo Hubbell-Pro, grado hospitalario, 2 polos, 3 cables, 20 A, 125 V, 5-20R, terminal sin tornillos, rojo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-red
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de productosStraight Blade EdgeConnect™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniClass Electrical Switches

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos