Publique sus productos
Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Traducido por Google,
Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal completa Eléctrico - Tensión dieléctrica - Soporta un mínimo de 2000 V Medio ambiente - Inflamabilidad - UL 94V-2 Medio ambiente - Temperatura de funcionamiento - Máxima continua 75 °C, mínima -40 °C (sin impacto) Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son parte permanente del dispositivo Mecánico - Alojamiento de terminales - Solo cable de cobre trenzado o sólido de calibre #12-#10 AWG Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA Grapa de autoconexión a tierra automática - Acero inoxidable Base - PBT Placa de sujeción - Acero chapado Cara - Nylon Contactos de tierra - Latón Tornillos de montaje - Acero cincado Correa de montaje - Acero galvanizado Contactos de alimentación - Latón
Especificaciones técnicas
  • Referenciastraight-blade-devices-duplex-receptacle-hospital-grade-hubbell-pro-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-red
  • Familia de productoReceptacles
  • Grupo de productosHubbell-PRO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniClass Electrical Switches

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos