Publique sus productos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Light Almond, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Light Almond, Single Pack

Traducido por Google,
Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal completa Eléctrico - Tensión dieléctrica - Soporta un mínimo de 2000 V Medio ambiente - Inflamabilidad - UL 94 V-2 Medio ambiente - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C mínimo -40 °C (sin impacto) Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son parte permanente del dispositivo Mecánico - Alojamiento de terminales - Solo conductor trenzado o sólido de cobre n.° 12-n.° 10 AWG Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA Grapa de autoconexión a tierra automática - Acero inoxidable Base - Nylon Cara - Nylon Tornillos de montaje - Acero galvanizado Correa de montaje - 0,040 pulg. (1) Acero galvanizado Contactos de potencia - 0,030 pulg. (0,8) Latón Tornillos de terminal - Acero chapado
Especificaciones técnicas
  • Referenciastraight-blade-devices-receptacles-duplex-commercial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-light-almond-single-pack
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de productosConstruction/Commercial Receptacles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniClass Electrical Switches

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos