Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal máxima Eléctrico - Tensión dieléctrica - Soporta un mínimo de 2000 V Medio ambiente - Inflamabilidad - UL 94 V-2 Medio ambiente - Temperaturas de funcionamiento - Máxima continua 75 °C, mínima -40 °C (sin impacto) Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son parte permanente del dispositivo Mecánico - Alojamiento de terminales - Solo conductores de cobre trenzados o sólidos de calibre #12-#10 AWG Mecánico - Identificación de terminales - Cables de terminales identificados de acuerdo con UL 498 Grapa de autoconexión a tierra automática - Acero inoxidable Base - PBT Contactos - Latón Cara - Nylon Tornillos de montaje - Acero cincado Correa de montaje - Acero galvanizado