Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa Eléctrico - Tensión dieléctrica - Soporta 2000 V mínimo Medio ambiente - Inflamabilidad - UL 94 V-2 Medio ambiente - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C mínimo -40 °C (sin impacto) Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son parte permanente del dispositivo Mecánico - Alojamiento de terminales - Solo conductor trenzado o sólido de cobre AWG n.° 12-n.° 10 Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA Grapa de autoconexión a tierra automática - Acero inoxidable Base - Nylon Cara - Nylon Contactos de tierra - Latón Tornillos de montaje - Acero galvanizado Correa de montaje - 0,040 pulg. (1) Acero galvanizado Contactos de potencia - 0,030 pulg. (0,8) Latón Tornillos de terminal - Acero chapado Abrazadera de cable - 0,062 pulg. (1,6) Acero niquelado