Publique sus productos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Compact Hospital Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5- 20R, Gray, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Compact Hospital Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5- 20R, Gray, Single Pack

Traducido por Google,
Dispositivos HBL® Extra Heavy Duty Max de grado hospitalario: los requisitos UL para dispositivos de grado hospitalario son más estrictos que los de los dispositivos estándar. Los receptáculos Hubbell están diseñados para cumplir y superar los estándares con un diseño exclusivo de contacto de derivación niquelado que aumenta la presión de contacto, reduciendo la temperatura de funcionamiento; el sistema de conexión a tierra de cuatro puntos proporciona una conexión a tierra redundante para una continuidad de tierra de baja resistencia en áreas de alto desgaste; el diseño de cara profunda resistente a impactos evita roturas. Debido a estas características y otras, el beneficio es rendimiento, confiabilidad y valor para cualquier centro de atención médica. Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal completa Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2000 V Ambiental - Inflamabilidad - UL 94 V-0 Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máximo continuo 75 °C, mínimo -40 °C (sin impacto) Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son parte permanente del dispositivo Mecánico - Alojamiento de terminales - Solo cable de cobre trenzado o sólido #12-#10 AWG Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA
Especificaciones técnicas
  • Referenciastraight-blade-devices-receptacles-duplex-compact-hospital-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-gray-single-pack
  • Familia de productoReceptacles
  • Grupo de productosExtra Heavy Duty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniClass Electrical Switches

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos