Serie industrial HBL® Extra Heavy Duty Max: el compromiso de Hubbell con la calidad refuerza continuamente una filosofía de rendimiento inigualable. Ningún dispositivo Hubbell ejemplifica mejor esta filosofía que el HBL5262. Si bien todos los receptáculos Hubbell están diseñados y fabricados para soportar incluso los entornos más adversos, ninguno iguala el rendimiento total del HBL5262. Ya sea en una fábrica, un edificio de oficinas o una escuela, el Hubbell HBL5262 es el receptáculo preferido cuando se requiere seguridad y confiabilidad. Su diseño seguro y confiable garantiza un flujo de corrientes de falla de baja resistencia. Los contactos de tierra sobredimensionados en forma de campana, junto con los protectores de retención de acero niquelado, ayudan a minimizar los daños al sistema de puesta a tierra durante una desconexión brusca. Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal completa Eléctrico - Tensión dieléctrica - Soporta un mínimo de 2000 V Medio ambiente - Inflamabilidad - Parte superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0 Medio ambiente - Temperaturas de funcionamiento - Máxima continua 75 °C, mínima -40 °C (sin impacto) Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son parte permanente del dispositivo Mecánico - Alojamiento de terminales - Solo conductor de cobre trenzado o sólido de calibre #14-#10 AWG Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA