Publique sus productos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Traducido por Google,
Los dispositivos SNAPConnect® ofrecen una eficiencia de instalación superior para construcciones nuevas y renovaciones, a la vez que brindan conexiones seguras y confiables. En lugar de los métodos de cableado convencionales, el conector modular de SNAPConnect se instala durante la fase de instalación básica en lugar de los cables de conexión. Una vez levantadas las paredes, se retira la cubierta protectora y el terminal simplemente se encaja en el dispositivo SNAPConnect® para una conexión consistente en todo momento. Una vez instalado, el diseño modular de SNAPConnect permite un cambio sencillo del dispositivo por parte del personal de mantenimiento. Eléctrico: Interrupción de corriente: Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal completa. Eléctrico: Tensión dieléctrica: Soporta un mínimo de 2000 V. Mecánico: Las clasificaciones de identificación del producto son parte permanente del dispositivo. Ambiental: Inflamabilidad: UL 94V-2. Ambiental: Temperatura de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C, mínima de -40 °C (sin impacto).
Especificaciones técnicas
  • Referenciastraight-blade-devices-receptacles-duplex-snapconnect-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-nylon-white
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de productosSNAPConnect® Receptacles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniClass Electrical Switches

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos