Los dispositivos SNAPConnect® ofrecen una eficiencia de instalación superior para construcciones nuevas y renovaciones, a la vez que brindan conexiones seguras y confiables. En lugar de los métodos de cableado convencionales, el conector modular de SNAPConnect se instala durante la fase de instalación básica en lugar de los cables de conexión. Una vez levantadas las paredes, se retira la cubierta protectora y el terminal simplemente se encaja en el dispositivo SNAPConnect® para una conexión consistente en todo momento. Una vez instalado, el diseño modular de SNAPConnect permite un cambio sencillo del dispositivo por parte del personal de mantenimiento. Eléctrico: Interrupción de corriente: Certificado para la interrupción de corriente a la corriente nominal completa. Eléctrico: Tensión dieléctrica: Soporta un mínimo de 2000 V. Mecánico: Las clasificaciones de identificación del producto son parte permanente del dispositivo. Ambiental: Inflamabilidad: UL 94V-2. Ambiental: Temperatura de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C, mínima de -40 °C (sin impacto).