Traducido por Google,
B2527 -- Caja de piso redonda, hormigón metálico de un solo servicio, acero estampado/latón, 54,0 cu. en.
Especificaciones del producto:
- Aplicación de caja de piso: Metal redondo
- Caja para piso Artículo: Caja para piso de acero estampado, latón, 54 cu. en.
- Paquete unitario: Individual
- Cantidad de pedido: Cartón de 1
ESPECIFICACIONES:
- Material de la Caja: Acero Estampado
- Capacidad de la caja: Tamaño completo
- Color del anillo de ajuste: latón.
- Profundidad de la caja: profundo
- Ajustabilidad de la caja: Completa
- Profundidad mínima de vertido: 4,00", 4,00" (101,6)
- Hubs/Knockouts de caja: Estándar
- Dimensión A: 4,19" (106,4)
- Dimensión B: 3,88" (96,8)
- Ajuste antes del vertido: 1,25" (31,8)
- Ajuste después del vertido: 0,38" (9,5)
- Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): 54,00 (884,9)
- Conducto KOs Lados opuestos: (1) 1" y (1) 3/4"
- Conducto KO Extremos opuestos: (1) 1.25" y (1) 0.75"
- Conducto KOs Inferior: (3) 0.5" y (2) 0.75"
- Listados: listado UL, certificado CSA
- Material: Acero Estampado
- Número UPC: 78358510170
- Peso en libras: 2,65