Publique sus productos
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

Traducido por Google,
B2529 -- Caja de piso redonda, hormigón metálico de un solo servicio, acero estampado/latón, 37,3 cu. en.
Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: Metal redondo
  • Caja de suelo Artículo: Caja de suelo de acero estampado, latón, 37,3 cu. en.
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material de la Caja: Acero Estampado
  • Capacidad de la caja: Tamaño completo
  • Color del anillo de ajuste: latón.
  • Profundidad de la caja: profundo
  • Ajustabilidad de la caja: Completa
  • Profundidad mínima de vertido: 4,00", 4,00" (101,6)
  • Hubs/Knockouts de caja: Estándar
  • Dimensión A: 4,19" (106,4)
  • Dimensión B: 3,88" (96,8)
  • Ajuste antes del vertido: 1,25" (31,8)
  • Ajuste después del vertido: 0,38" (9,5)
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): 54,00 (884,9)
  • Conducto KOs Lados opuestos: (1) 1" y (1) 3/4"
  • Conducto KO Extremos opuestos: (1) 1.25" y (1) 0.75"
  • Conducto KOs Inferior: (3) 0.5" y (2) 0.75"
  • Listados: listado UL, certificado CSA

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b2529
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.91
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)4.81
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos