Traducido por Google,
B4214 -- Caja de piso rectangular, hormigón, 2 elementos poco profundos, latón/hierro fundido
Especificaciones del producto:
- Aplicación de caja de piso: Rectangular
- Elemento de la caja de piso: Caja de piso de hierro fundido de 2 elementos poco profundos, latón
- Paquete unitario: Individual
- Cantidad de pedido: Cartón de 1
ESPECIFICACIONES:
- Material: Hierro fundido
- mín. Profundidad de vertido: 2,0" (50,8)
- Ajustabilidad: Semi
- Pulgadas cúbicas (cm3) Capacidad por grupo: 16,0 cu. pulg. (262,2 cm3)
- Dimensiones A: 2,0" (50,8)
- Dimensiones B: 5,46" (138,7)
- Dimensiones C: 7,49" (190,2)
- Dimensiones profundidad: 4,38" (111,3)
- Dimensiones E: 6,38" (162,1)
- Agujeros de acceso roscados: (4) 0.75"
- Cobertura de Hormigón: Incluida
- Tapones de Cierre: Incluidos