Publique sus productos
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Traducido por Google,
B4233 -- Caja de piso rectangular, concreto, 2 módulos de profundidad, latón/hierro fundido

Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: Rectangular
  • Elemento de caja de piso: Caja de piso de hierro fundido de 2 elementos de profundidad, latón
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material: Hierro fundido
  • mín. Profundidad de vertido: 3,75" (95,3)
  • Ajustabilidad: Completa
  • Pulgadas cúbicas (cm3) Capacidad por grupo: 36,5 cu. pulg. (598,1 cm3)
  • Dimensiones A: 3,38" (85,9)
  • Dimensiones B: 4,84" (122,9)
  • Dimensiones C: 8,06" (204,7)
  • Dimensiones profundidad: 4,36" (110,7)
  • Dimensiones E: 6,42" (163,1)
  • Agujeros de acceso roscados: (6) 0.75"
  • Cobertura de Hormigón: Incluida
  • Tapones de Cierre: Incluidos
  • Barrera de BT extraíble

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b4233
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.38
  • Ancho (pulgadas)8.06
  • Profundidad (pulgadas)4.84
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303