Publique sus productos
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Traducido por Google,
HBLCFB401CB -- Caja de suelo empotrada de gran capacidad, hormigón, 4 módulos poco profundos, hierro fundido

Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: empotrada de 4/8 elementos
  • Elemento de la caja de piso: Caja de piso de 4 elementos poco profundos, hierro fundido
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material: Acero Estampado
  • Ajuste antes de verter: 1.50"
  • Ajuste después del vertido: 0.75"
  • Listados: Archivo UL n.° E197203, Archivo CSA n.° LR702145
  • Aprobación de la ciudad de Chicago: CCEA-2000
  • Largo L: 10.00" (254.0)
  • Ancho Ancho: 10.00" (254.0)
  • Alto Alto: 4.00" (101.6)
  • Cámara de cableado Capacidad en pulgadas cúbicas: 4 x 29,5 (483,0)
  • Troqueles de conducto: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas 283,0 (4632,0)

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-hblcfb401cb
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.63
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes