Publique sus productos
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Traducido por Google,

Bolardos M30/M50

Bolardos fijos y removibles Permiten el libre movimiento del tráfico peatonal, al mismo tiempo que protegen de amenazas accidentales y maliciosas.

Especificaciones
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
Especificaciones técnicas
  • Referenciabollards-m30-m50
  • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
  • Grupo de productosHostile Vehicle Mitigation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Código ETIMEC012059
  • Nombre ETIMBollard
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicle Crash Barriers
  • Número OmniClass23-39 11 11 17
  • Título OmniClass Traffic Control

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos