Publique sus productos
Hycrete W1000 Concrete Waterproofing Admixture
Hycrete

Hycrete W1000 Concrete Waterproofing Admixture

Traducido por Google,

Hycrete W1000, el aditivo impermeabilizante de concreto insignia patentado de Hycrete, reduce drásticamente el ingreso de agua a través del concreto. El hormigón ordinario absorbe agua y sales disueltas a través de su red de poros, lo que provoca la infiltración de agua y la corrosión del acero de refuerzo. Hycrete W1000 reduce la absorción al 1% o menos y forma una capa protectora alrededor del refuerzo de acero. Menos agua y menos cloruros pueden penetrar en el hormigón y el refuerzo tiene una mayor protección contra la corrosión.

Hycrete W1000 ofrece un rendimiento consistente y confiable y es fácil de usar. Hycrete W1000 es un producto certificado Cradle to Cradle™ responsable con el medio ambiente. El uso de Hycrete W1000 permite a los propietarios y constructores tener la tranquilidad de saber que su inversión/proyecto permanece seguro contra uno de los elementos más dañinos de la naturaleza... el agua.

Características del producto

  • Certificado Cradle to CradleTM por MBDC
  • NSF/ANSI 61: aprobado para uso en tanques de agua potable
  • Compatible con equipos de medición de aditivos estándar
  • Cumple con la norma ISO 14021: contenido reciclado de acuerdo con el etiquetado ambiental Tipo II; aplicable para LEED Materials and Resources Credit 4.1/4.2 - Contenido reciclado

Beneficios clave

  • Máxima protección impermeabilizante en hormigón: menos del 1% de absorción de agua
  • Protección contra la corrosión; revestimiento protector formado alrededor del refuerzo de acero
  • Desempeño neutral del tiempo de fraguado del concreto, incluso en mezclas con alto contenido de cenizas volantes y GGBS (escoria)
  • Resiste la presión hidrostática
  • Puede curar grietas de hasta 0,4 mm.
  • Rendimiento constante y dosificación verificable
  • Fácil de usar; no requiere mano de obra adicional
  • Seguro de usar

Usos y Aplicaciones

  • Incluido en Hycrete System W; ver hoja de datos separada para Hycrete System W
  • Protección extra para muros y losas
  • Construcción por encima y por debajo del nivel del suelo
  • Depósitos de contención de agua
  • Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales
  • Estructuras de contención secundaria
  • Bóvedas subterráneas
  • Paredes de paneles inclinados
  • Componentes prefabricados
  • Elementos arquitectónicos de agua y fuentes
  • Puentes, represas e infraestructura vial
  • Centros acuáticos, marinas y zoológicos
  • Piscinas


Especificaciones técnicas
  • Referenciahycrete-W1000
  • Familia de productoWaterproof Concrete
  • Grupo de productosHycrete W1000
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
  • Número OmniClass23-13 13 13 25
  • Título OmniClass Cement Waterproofing Agents

Disponibilidad en regiones

Norteamérica