Hycrete X1000 es un aditivo para concreto impermeabilizante e inhibidor de la corrosión patentado de doble acción que ofrece un rendimiento líder en la industria. Hycrete X1000 protege el concreto y el acero de dos maneras:
a) Mantiene fuera el agua y los agentes corrosivos, reduciendo la absorción a un nivel industrial bajo en comparación con el hormigón de control.
b) Protege el acero al formar una capa pasiva protectora en la superficie del acero de refuerzo que reduce drásticamente el inicio y la propagación de la corrosión.
El aditivo Hycrete X1000 en concreto proporciona una barrera eficaz y robusta contra el ingreso de agua y cloruro que no pierde rendimiento con el tiempo y nunca requiere una nueva aplicación. El hormigón tratado con X1000 supera a las mezclas de hormigón de alto rendimiento (HPC) que incluyen humo de sílice, cenizas volantes, escoria e inhibidores de corrosión de nitrito de calcio.
Características del producto
Beneficios clave
Usos y Aplicaciones
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |