Publique sus productos
1512R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1512R Tied Universal Expansion Joints

3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Juntas de expansión de fuelle laminado Serie 1500

Las juntas de expansión de fuelle laminado Serie 1500 están diseñadas para instalaciones donde el movimiento principal es axial. Los diseños estándar son NPS de 2” a 14” con compresión axial de 2” o 3”. Las condiciones de servicio son 150 PSIG o 300 PSIG a 500°F.

El elemento de fuelle está integrado en el diseño para proporcionar el área efectiva mínima y el empuje de presión resultante. La construcción laminada da como resultado el ciclo de vida óptimo y la constante de resorte más baja posible. Un revestimiento de flujo de acero inoxidable es estándar con una reducción insignificante del área de flujo y la interferencia de flujo resultante. Las juntas de expansión de fuelle laminado de la serie 1500 estándar están disponibles en stock y tienen una garantía de reemplazo total de cinco años.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahyspan-1512R
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPipework Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniClass Pipe Expansion Joints