Publique sus productos
4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard
4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard
4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard

    4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard

    Traducido por Google,

    El 4T es un sistema modular diseñado para dividir el espacio, creando una apariencia estructural con líneas limpias.
    La estructura se puede construir a partir de una gran selección de componentes que se pueden modificar y trabajar para crear una serie de posibles soluciones.
    Ya sea que el espacio requiera división de habitaciones, más opciones de asientos o tableros de trabajo creativos, el sistema 4T proporciona una solución creativa totalmente integrada.
    El 4T recibió su nombre por el tipo de acero y material conectivo utilizado para el producto.
    'T-Iron' es una varilla con un travesaño corto que se usa para conectar dos estructuras, con el ancho particular del T-Iron usado en 4T medido en 40 mm.
    Montado en la pared o en el techo, independiente y móvil: 4T es flexible y se puede fabricar teniendo en cuenta los objetivos personalizados de su diseño.

    Especificaciones
    • • Asset Type: Fixed • Duration Unit: Years • Expected Life: 5 • Material: Steel • Model Reference: System • Name: 4T System • Warranty Description: 5 year complete warranty • Warranty Duration Labour: n/a • Warranty Duration Parts: n/a • Warranty Duration Unit: Years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH2400-Ceiling-Wall-Booth-2
    • Familia de producto4T System
    • Grupo de productos4T System - Room Division
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_40
    • Descripción Uniclass 2015Signage, fittings, furnishings and equipment