Publique sus productos
Bank Sofa Corner
Bank Sofa Corner
Bank Sofa Corner
Bank Sofa Corner

    Bank Sofa Corner

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sofá BANK introduce una elegancia informal en los ambientes sociales. Oculta dentro de la geometría simple del sofá se encuentra una lujosa comodidad creada por espuma de alta densidad y un tapizado excepcional. BANK ofrece una multitud de combinaciones que incluyen un módulo de esquina y módulos de asiento de diferentes longitudes para adaptarse a los diferentes patrones de espacio, función e interacción. BANK también permite la integración de energía. Las opciones de zócalo y patas de metal están disponibles bajo pedido. Altamente personalizable Elegancia informal Comodidad óptima
    Especificaciones
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 600

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank Corner

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 600

      • Size (HxWxD): 910x600x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBank-Sofa_Bank-Corner
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de productosBank Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioCuero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía