Publique sus productos
Bank Table - Round - Dia600xH735mm

Bank Table - Round - Dia600xH735mm

Traducido por Google,

Como complemento de la familia BANK, esta gama de mesas está hecha para conversaciones. Simple y elegante, la mesa BANK está fabricada con una meticulosa atención al detalle, la estabilidad y la calidad. Disponible en dos alturas diferentes y una gama de opciones de acabado, la mesa BANK es ideal para espacios de reunión, comedor y descanso en una multitud de entornos.

Elegancia sencilla
Visualmente delgado
Altamente personalizable

Especificaciones
  • Designer Icons of Denmark
    Year 2019
    Origin Made in Denmark
    Table Top 16mm MDF with laminate, linoleum & Fenix
    Base Powder coated black (RAL 9005), Powder
    coated white (RAL 9010), RAL colours on
    request
    Edge Black lacquered MDF
    Assembly Tables are preassembled.
    Lead times 6 - 8 weeks
    Intended use Meeting & cafe settings
    Complementary Nam Nam, Sky, Sky Wood, Arena chairs
    Certification We follow REACH; Where formaldehyde
    is found, we adhere to E0 and E1 EU
    regulations. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBank-Table-Dia600xH753mm
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosBank
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops