Publique sus productos
BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 03
BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 03

    BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 03

    Traducido por Google,

    El sistema de asientos tipo banqueta BLOX de 150 mm es una solución reconfigurable para comedores y entornos colaborativos, así como para trabajo concentrado y privacidad. Esta opción de asientos tipo banqueta cuenta con paneles de 150 mm de ancho, lo que permite crear ambientes luminosos y elegantes.

    Acerca de BLOX

    BLOX es un kit de piezas innovador y escalable, diseñado para adaptarse perfectamente a las necesidades cambiantes de su espacio de trabajo, con solo hacer clic en un bloque.

    Diseñado con marcos internos robustos que se conectan fácilmente, BLOX elimina la necesidad de carpintería tradicional, permitiéndole reutilizar y reconfigurar su entorno con facilidad. Los paneles externos y las tapas están disponibles en una variedad de materiales, lo que le ofrece infinitas posibilidades para actualizar y desarrollar la apariencia de su sistema BLOX con el tiempo.

    Diseñado para el desmontaje y con la circularidad en mente, BLOX es una opción consciente del medio ambiente para las necesidades cambiantes del lugar de trabajo moderno.

    Especificaciones
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablox-banquette-seating-150-ban150-03
    • Familia de productoBLOX System
    • Grupo de productosBLOX – Banquette Seating 150
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)3825
    • Profundidad (mm)1425
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Descripción Uniclass 2015Furniture trolleys