Publique sus productos
BLOX Tiered Seating - TIR 05
BLOX Tiered Seating - TIR 05
BLOX Tiered Seating - TIR 05
BLOX Tiered Seating - TIR 05

    BLOX Tiered Seating - TIR 05

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los asientos escalonados BLOX son una solución reconfigurable para auditorios, recepciones, salas de descanso y más.

    Los módulos de asientos escalonados tienen 600 mm de ancho y se pueden añadir paneles superiores tapizados para mayor comodidad. Utilice maceteros para incorporar biofilia a su espacio.

    Acerca de BLOX

    BLOX es un kit de piezas innovador y escalable, diseñado para adaptarse perfectamente a las necesidades cambiantes de su espacio de trabajo, con solo hacer clic en un bloque.

    Diseñado con marcos internos robustos que se conectan fácilmente, BLOX elimina la necesidad de carpintería tradicional, permitiéndole reutilizar y reconfigurar su entorno con facilidad. Los paneles externos y las tapas están disponibles en una variedad de materiales, lo que le ofrece infinitas posibilidades para actualizar y desarrollar la apariencia de su sistema BLOX con el tiempo.

    Diseñado para el desmontaje y con la circularidad en mente, BLOX es una opción consciente del medio ambiente para las necesidades cambiantes del lugar de trabajo moderno.

    Especificaciones
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablox-tiered-seating-tir-05
    • Familia de productoBLOX System
    • Grupo de productosBlox - Tiered Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)4195
    • Profundidad (mm)3295
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Descripción Uniclass 2015Furniture trolleys