Publique sus productos
Breakout Setting

Breakout Setting

Traducido por Google,

Ruptura - Encuentra consuelo en la relajación

Juego de descanso de Icons of Denmark que incluye: sofá EC1, mesas de centro Spire, cojines Deco y sillones Smile en versiones alta y baja.

Especificaciones
  • EC1 - Reconfigure your day:

    EC1 is the perfect sofa for informal meetings and work activities in a relaxed and comfortable setting. Available with power integration for quick accessibility, each module can be positioned back to back or linked together, perfect for space constraints.

    Spire Coffee Tables:

    Elegant and light in aesthetic, the Spire complements many reception or lounge spaces creating accents with its natural stone tabletop, and providing a robust option for high traffic areas.

    Smile Lounge Chairs:

    Following an extensive study of ‘lounge’ activities, the Smile Lounge chair by Hee Welling is designed to support the postures of the modern workplace setting.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabreakout-setting
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosCurated Spaces
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)4000
  • Profundidad (mm)3000
Links
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture