Publique sus productos
EC1 Sofa Configuration 1 (Flipped)

EC1 Sofa Configuration 1 (Flipped)

4.5 de 5 estrellas4.5(21 reseñas)
Traducido por Google,
EC1 es un sofá modular desarrollado por Icons of Dinamarca y diseñado específicamente con el mercado de contratos en mente. EC1 se basa en elementos modulares cuadrados que permiten espacios múltiples y fácilmente reconfigurables. Cada módulo se puede conectar entre sí; incluso los lados traseros del sofá, perfectos para crear soluciones espalda con espalda y optimizar los asientos suaves en áreas con limitaciones de espacio. El asiento es unos centímetros más alto que en los sofás estándar y la profundidad se reduce unos centímetros para una comodidad óptima para las actividades laborales, como el trabajo con la computadora portátil. Nuestro taller en Horsens, Dinamarca, realiza cuidadosamente los detalles y la tapicería. EC1 es el sofá perfecto para reuniones informales y actividades laborales en un ambiente relajado y confortable. Disponible con módulos de alimentación y USB. Estética cálida Comodidad de gama alta Infinitamente flexible
Especificaciones
  • • Overall Length: 2500 mm

    • Overall Width: 2700 mm

    • Overall Height: 750 

    • Gross Weight: n/a

    • Shipping Weight: n/a

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Sofas

    • Code Performance: Pr_40_50_12_81

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 5

    • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

    • Finish:

    ◦ Fabric Group

    ◦ 0 Remix 143, Remix 173

    ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

    ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

    ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

    ◦ 4 Coda

    ◦ Leather Group

    ◦ 1 Ultra

    ◦ 2 Noir, Noir+

    ◦ 3 Dunes

    ◦ 4 Spectrum

    • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

    • Model Reference: Sofas

    • Name: EC1

    • Warranty Description: 5 year complete warranty

    • Warranty Duration Labour: n/a

    • Warranty Duration Parts: n/a

    • Warranty Duration Unit: Years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEC1-Sofa-Configuration-1-Flipped
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas & Armchairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)2700
  • Profundidad (mm)2500
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Objeto
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText