Publique sus productos
Ekko 2.5 Seater Sofa w. Wood Legs

Ekko 2.5 Seater Sofa w. Wood Legs

4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
Traducido por Google,
Ekko es una familia de sofás diseñados para encajar perfectamente en el lugar de trabajo moderno. La geometría recta en el exterior del sofá responde intuitivamente a los espacios interiores, mientras que el acolchado con curvas orgánicas proporciona un profundo nivel de comodidad, detectando y haciéndose eco del cuerpo humano con un cómodo soporte lumbar. El sofá Ekko, que eleva los ambientes del frente de la casa o de la recepción, expresa inherentemente precisión y calidad con sus líneas limpias.

Un producto de diseño ergonómico, el Ekko es un sofá que siente el cuerpo del usuario proporcionando apoyo dentro de la estructura de respaldo bajo. El diseñador del sofá, Boris Berlin, llevó a cabo extensos estudios para optimizar la comodidad y la forma, siguiendo intuitivamente la forma y las formas de las posturas sentadas.

Ekko es un sofá que siente, uniendo armoniosamente a las personas y el ambiente de trabajo moderno. Complementa la arquitectura interior circundante, a través de una silueta de líneas limpias, que se alinea a la perfección con las paredes y la división del espacio. El detalle de la tubería a lo largo del contorno del sofá muestra el perfil continuo y fluido y resalta la precisión del trabajo de tapicería.

En el interior del sofá, las curvas esculpidas sombrean naturalmente la forma de quienes se sientan en él, siguiendo el cuerpo humano y brindando una comodidad profunda y lujosa.

La familia Ekko está disponible en 2, 2,5 y 3 plazas, así como en butaca, con patas de roble macizo lacado en blanco o negro o de roble ahumado.

geometrías limpias
Comodidad intuitiva
Curvas esculpidas
Especificaciones
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Clean geometries
      • Intuitive comfort
      • Sculpted curves
    • Finish: Black or oak
    • Material: Fabric and oak
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEkko-Sofa-2-5-seater-w-wood-legs
  • Familia de productoSofas
  • Grupo de productosEkko Sofa System - Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches