Publique sus productos
Flex Setting

Flex Setting

Traducido por Google,

Flex: dando vida a nuevas ideas.

Configuración Flex de Icons of Denmark que incluye: salas 4T, asientos escalonados Blox y mesas niveladas.

Especificaciones
  • 4T Rooms:

    The 4T Rooms are freestanding structures designed for creating extra rooms within open-plan office spaces. Replacing the need for bespoke joinery or architectural layouts, the 4T Rooms can be reconfigured, lasting generations of office transformations.

    Blox - Tiered Seating:

    BLOX Tiered Seating is a reconfigurable solution for auditorium, reception, breakout settings and more. The tiered seating modules are 600mm wide, with the option to add upholstered top panels for extra comfort. Use planter inserts to incorporate biophilia into your space.

    Level Table:

    Level is a height-adjustable table with a simple, sleek design. The smooth gas-sprung mechanism and one-touch adjuster make changing height a breeze. Available in two sizes, the table height can be adjusted to suit specific seating arrangements and is the perfect unobtrusive addition to laptop-based work.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflex-setting
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosCurated Spaces
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5650
  • Profundidad (mm)3268
Links
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture