Publique sus productos
Forum Barrel Table W7500xD1300/1600xH735
Forum Barrel Table W7500xD1300/1600xH735

    Forum Barrel Table W7500xD1300/1600xH735

    Traducido por Google,

    La serie Forum Table de Hans Thyge & Co es un hermoso equilibrio entre expresión orgánica y solidez estructural.

    Con líneas suaves y orgánicamente fluidas, la mesa Forum invita a los usuarios a sentarse. La mano de obra experta proporciona la estructura robusta; listo para soportar los rigores del espacio de reunión moderno.

    Elige entre linóleo, laminado y chapa para el tablero y roble, roble teñido de negro y nogal para la estructura y el borde.

    Con estructura y cantos de madera maciza, el tablero se presenta en una variedad de colores de laminado de alta presión, linóleo o roble barnizado, chapado en nogal o teñido de negro. Se pueden agregar inserciones discretas de energía y datos a la parte superior de la mesa.

    Calidez natural
    Perfil de invitación
    Construído para perdurar

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaForum-Barrel-W7500xD1300-1600xH735
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosForum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture