Publique sus productos
Forum Meeting W3600xD900xH735mm

Forum Meeting W3600xD900xH735mm

Traducido por Google,

La serie Forum Table de Hans Thyge & Co es un hermoso equilibrio entre expresión orgánica y solidez estructural.

Con líneas suaves y orgánicamente fluidas, la mesa Forum invita a los usuarios a sentarse. La mano de obra experta proporciona la estructura robusta; listo para soportar los rigores del espacio de reunión moderno.

Elige entre linóleo, laminado y chapa para el tablero y roble, roble teñido de negro y nogal para la estructura y el borde.

Con estructura y cantos de madera maciza, el tablero se presenta en una variedad de colores de laminado de alta presión, linóleo o roble barnizado, chapado en nogal o teñido de negro. Se pueden agregar inserciones discretas de energía y datos a la parte superior de la mesa.

Calidez natural
Perfil de invitación
Construído para perdurar

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaForum-Rectangular-W3600xD900xH735mm
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosForum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture