Publique sus productos
Kant Meeting Table W3600xD1200xH730
Kant Meeting Table W3600xD1200xH730

    Kant Meeting Table W3600xD1200xH730

    Traducido por Google,

    La simplicidad, tanto en la expresión visual como en la construcción física, fue el concepto clave en el diseño de la serie Kant Meeting Table de Hee Welling.

    Fiel a los principios del diseño danés, se han eliminado todos los adornos tanto del marco como de la mesa, creando una expresión original y elegante. Las líneas finas dibujan un contorno discreto a través del entorno de Kant, mezclando la mesa con su entorno.

    La forma minimalista esconde un sistema robusto y extremadamente duradero con un marco de acero de 40x40 mm con una textura recubierta de polvo. Se puede instalar una cubierta de alimentación/datos en la parte superior de la mesa para mantener el diseño limpio y sin obstrucciones por cables eléctricos. La mesa se puede equipar con ruedas.

    forma discreta
    estética refinada
    Estructura robusta

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKant-Meeting-Table-W3600xD1200xH730
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosKant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture