Publique sus productos
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair

    Katla Chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(19 reseñas)
    Traducido por Google,
    Innovador y de carácter ligero, el perfil distintivo de Katla es un producto clásico refinado nacido de las tradiciones nórdicas y fabricado con tecnología contemporánea.

    Inmediatamente se siente atraído por la forma familiar de la silla, ejemplificada por su construcción simple y considerada utilizando solo dos materiales distintivos: acero con recubrimiento en polvo y roble. La intención de Katla está claramente definida, ofreciendo una solución práctica para cenas o reuniones informales.

    El nombre del volcán islandés, Katla, la silla se inspira en la división de las placas tectónicas en la superficie de la tierra. La encarnación de esta inspiración se ve donde el respaldo se divide con dos piezas de madera contorneadas que chocan con el delgado marco de acero con recubrimiento en polvo. Invitándolo a sentarse, el respaldo sigue la forma de la parte superior de la espalda del cuerpo para apoyar al usuario.

    Compuesto por dos materiales familiares, el Katla se considera en su diseño: utiliza roble FSC responsable para el respaldo y el asiento, y acero con recubrimiento en polvo 100% reciclable para la estructura. La silla se puede desmontar fácilmente, lo que ayuda a facilitar un ciclo de vida circular del producto. Para el transporte, la silla se puede apilar eficientemente de cuatro en cuatro.

    La Silla Katla está disponible en roble lacado negro o transparente para el respaldo y el asiento, con la opción de tapizar el asiento en tela o piel.
    Especificaciones
      • Overall Length: 460
      • Overall Width: 570
      • Overall Height: 730
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
      • Asset Type: Fixed
      • Category: Chair, Seats and benches
      • Code Performance: Pr_40_50_12
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Features:
        • FSC Oak
        • Optional seat upholstery
        • Stackable to 4
      • Finish: Black or oak
      • Material: Oak lacquered and steel
      • Size (HxWxD): 730x460x570
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKatla-Chair
    • Familia de productoChairs & Stools
    • Grupo de productosKatla
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture