Publique sus productos
Private 2.5 Seater w. Metal Legs
Private 2.5 Seater w. Metal Legs

    Private 2.5 Seater w. Metal Legs

    Traducido por Google,

    Con sus paredes de pantallas altas, el Private Lounge aborda la privacidad de los interiores comerciales, brindando un espacio para concentrarse en el trabajo concentrado y albergar reuniones informales, sin la necesidad de particiones o divisiones de salas.

    Con una mayor altura del asiento para trabajar junto a una silla de reunión típica, las dimensiones del espacio se incrementaron para permitir la flexibilidad de cómo quiere sentarse el ocupante.

    Jesper Jensen, propietario de la empresa, sugiere: “Es una historia de comodidad y tranquilidad situada dentro del ajetreo y el bullicio de una oficina ocupada. El Private High Back ofrece el escape perfecto y realmente invita a los usuarios a aprovecharlo al máximo”.

    La serie de sofás Private fue una de las primeras soluciones creadas bajo la marca Iconos de Dinamarca: “El sofá nació de la comunidad de diseño de interiores comerciales de Londres. Sus comentarios sobre el prototipo original dieron forma a la función y la forma”.

    Con la integración de energía opcional, el Private proporciona un espacio multifuncional para el espectro de actividades en el lugar de trabajo en solitario. Como caja, el Private se convierte en un espacio cerrado para tareas colaborativas y reuniones uno a uno.

    El Private está construido como un sistema de sofás con la oportunidad de crear múltiples tamaños y variaciones.

    Disponible en 1, 2, 2,5 plazas y en caja.

    Espacio de trabajo aislado
    Diseño espacioso
    Comodidad ejemplar

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPrivate-Highback-2point5-seater-metallegs
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de productosPrivate High Back Sofa - Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture