Publique sus productos
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley

    Sky - Metal Trolley

    Traducido por Google,

    Creado exclusivamente para la funcionalidad y la accesibilidad dentro del lugar de trabajo moderno, el Sky Trolley es la solución ideal para mantener ordenado su espacio en constante cambio.

    Con una opción para sillas con base de madera y metal, nunca ha sido tan fácil almacenar su Sky Sled Base o Sky 4 Leg. La base resistente se puede apilar ordenadamente para lograr un entorno libre de desorden sin esfuerzo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSky-Chair-Trolley
    • Familia de productoChairs & Stools
    • Grupo de productosSKY
    • Día de publicación2021-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)1015
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Descripción Uniclass 2015Furniture trolleys
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText