Publique sus productos
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Spire es un diseño esbelto y equilibrado con una pata cónica simple que se eleva hacia la mesa de piedra plana; Spire parece flotar sobre su marco de acero.

Diseñado por un herrero, la forma de Spire es una lección de metalistería. Spire parece flotar sobre su marco de acero. El marco está fabricado en acero con recubrimiento en polvo. Las tapas de mármol, pizarra o granito se pueden colocar directamente sobre la estructura metálica. Disponible en tres tamaños como rectángulo o círculo.

juego elemental

Elegancia reservada

Fuerza esculpida

Especificaciones
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSpire-Oval-600x1200
  • Familia de productoCoffee Tables
  • Grupo de productosSpire
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMármol
  • Material secundarioGranite
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables