Publique sus productos
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Twist es una mesa de centro lúdica pero elegante diseñada con el movimiento como tema subyacente. El suave 'disco' de la superficie de la mesa parece flotar sobre las suaves líneas fluidas del resistente marco de alambre. A medida que se mueve alrededor de la mesa, las líneas del marco muestran un patrón geométrico cambiante, de ahí el nombre 'Twist'.

    El tablero de 20 mm está disponible en laminado, roble macizo o superficie de hormigón. El discreto marco de acero de 10 mm está disponible con recubrimiento en polvo blanco, negro o latón. Twist está disponible en dos tamaños para adaptarse tanto al sofá como a los asientos de bajo nivel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTwist-table-Dia-85-H450-mm
    • Familia de productoCoffee Tables
    • Grupo de productosTwist
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText