Membrana de cubierta monocapa de betún modificado con SBS fijado mecánicamente sobre sustrato de hormigón aislado con lana mineral para cubiertas verdes con pendiente ≥3,6°:
1. Sustrato: hormigón
2. Barrera de vapor: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Aislamiento térmico:
Lana mineral de 1 capa
Lana mineral de 2 capas (colocada con costuras compensadas)
Tablero de 3 capas de 20 mm de lana mineral con resistencia superficial a la compresión > 60 kPa
4. Fijación mecánica: Telescópica
5. Tela asfáltica: Icopal Mono PM unión mecánica y costuras soldadas
6. (Icopal Blackline 750, si se necesita barrera radicular)
7. Techo de sedum
Mono PM están disponibles en color gris pizarra (estándar) o en color blanco.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |