Publique sus productos
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories  MAM40
Ideagroup

shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories MAM40

Traducido por Google,

Línea de complementos de pared en aluminio, disponible en acabado cromo de serie, o en cualquier color de la paleta de lacados mate de Ideagroup o en la gama Metal Color (Rame, Titanio, Oro). Estos accesorios (baldas, estantes con dosificador/vaso de jabón, toalleros, portarrollos) tienen una estructura de aluminio y se pueden rematar con un inserto Acritek blanco mate. Son extraíbles y pueden diseñarse para instalación en el lado derecho o izquierdo.
El dispensador de jabón y el escobillero independiente tienen un acabado cromado.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMAM40
  • Familia de productofurniture accessory
  • Grupo de productosShelves and towel rails
  • Día de publicación2024-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)86
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño