Publique sus productos
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
    Ideagroup

    Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52

    Traducido por Google,

    Línea de complementos de pared en aluminio, disponible en acabado cromo de serie, o en cualquier color de la paleta de lacados mate de Ideagroup o en la gama Metal Color (Rame, Titanio, Oro). Estos accesorios (baldas, estantes con dosificador/vaso de jabón, toalleros, portarrollos) tienen una estructura de aluminio y se pueden rematar con un inserto Acritek blanco mate. Son extraíbles y pueden diseñarse para instalación en el lado derecho o izquierdo.
    El dispensador de jabón y el escobillero independiente tienen un acabado cromado.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMPP52
    • Familia de productofurniture accessory
    • Grupo de productosShelves and towel rails
    • Día de publicación2024-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño