Publique sus productos
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU40
Ideagroup

towel holder MODULA wall ALLUM. MPU40

Traducido por Google,

Línea de complementos de pared en aluminio, disponible en acabado cromo de serie, o en cualquier color de la paleta de lacados mate de Ideagroup o en la gama Metal Color (Rame, Titanio, Oro). Estos accesorios (baldas, estantes con dosificador/vaso de jabón, toalleros, portarrollos) tienen una estructura de aluminio y se pueden rematar con un inserto Acritek blanco mate. Son extraíbles y pueden diseñarse para instalación en el lado derecho o izquierdo.
El dispensador de jabón y el escobillero independiente tienen un acabado cromado.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMPU40
  • Familia de productofurniture accessory
  • Grupo de productosShelves and towel rails
  • Día de publicación2024-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)86
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño