Publique sus productos
Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E
Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E
Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E
Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E
Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E
Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E
    Ideagroup

    Side-Up rectangular mirror with LED backlighting h.70/90 - SDR/E

    Traducido por Google,
    Espejo de lado con retroiluminación LED y luz LED superior de 3000 K o 4000 K. Se puede colgar en posición horizontal o vertical. No es posible conectar ni usar el enchufe de la afeitadora. Controles táctiles y almohadilla antivaho opcionales. Temperatura de color ajustable de 2700 K a 6000 K.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSDR-E
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosaluminium framed mirror with lighting
    • Día de publicación2024-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño