Publique sus productos
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    Traducido por Google,
    Retta - Mezclador monomando de sobre encimera en fregadero.
    Especificaciones
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB8981
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink Water Supply Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-13
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África
    Afganistán
    Alemania
    Egipto
    Arabia Saudí
    Grecia
    Baréin
    Italia
    Catar
    Emiratos Árabes Unidos
    Irak
    Irán
    Israel
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen