Publique sus productos
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

Traducido por Google,
Desagüe trasero lavabo 45 cm blanco, sin grifos
Especificaciones
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0013
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung hand rinse basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)148
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)437
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks