Publique sus productos
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM

    Traducido por Google,
    Espejo 500x700x20 mm. Conectar espacio
    Especificaciones
    • Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0381
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia