Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/687015be-d940-46c1-9dce-68e0577f0102
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
Traducido por Google,
Ver original
Espejo 1000x700x20 mm. Conectar espacio
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1000x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 95 W, IP44. Mirror 1000x700x20 mm.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E0385
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Bathroom Mirrors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-06-18
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.it
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.it
Certificación de producto
http://www.idealstandard.it
Descripción técnica
http://www.idealstandard.it
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Peso Neto (kg)
10
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descripción Uniclass 2015
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título OmniClass
Mirrors
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
83
)
Descargar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descargar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descargar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Descargar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descargar