Publique sus productos
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR

    Traducido por Google,
    UNIDAD CONNECT AIR BSN 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
    Especificaciones
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0821
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBASIN UNITS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)1030
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)40.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments