Publique sus productos
Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera - K24887
Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera - K24887
Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera - K24887
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera - K24887

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Cómodo mecanismo de cierre amortiguado: mecanismo de cierre automático suave para un cierre cuidadoso de los cajones
    • El cajón, completamente extensible y con gran capacidad de carga, ofrece mucho espacio de práctico almacenamiento
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Una manilla
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Gris cemento Mate, Decoración, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Antracita, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional – K24887007070000 Duravit Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Blanco Mate, Decoración, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Antracita, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional – K24887018180000 Duravit Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Roble natural Mate, Decoración, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Antracita, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional – K24887030300000 Duravit Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Roble Terra Mate, Decoración, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Antracita, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional – K24887035350000 Duravit Ketho.2 Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Grafito Mate, Decoración, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Antracita, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional – K24887049490000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaketho-2-console-vanity-unit-wall-mounted-k24887
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de productosVanity units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)459
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Peso Neto (kg)39.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set